카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
2.00004.613 H
Colson Group
Colson
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/colson/wheels/thermo_tech_asmtab.prj},{NB=2.00004.613 H},{WH=ThermoTech Wheels},{SER=2 Series},{D=4.00000000},{WB=Teflon},{PPATH=thermo_tech_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
ThermoTech - Rubber Tread ThermoTech Wheels
Bill of material
2.00004.613 H
Part Number
2.00004.613 H
Wheel
ThermoTech Wheels
Wheel Diameter
4
5
6
4
5
6
인치
Tread Width
1 1/4
인치
Bearing Type
Teflon
Capacity
250
Pounds
Temperature Range
-45°F to +525°F Intermittent Service, (+490° Continuous Service)
Bearing Bore
1/2
인치
Hub Length
1 5/16
인치
Spanner Bushing Bore
3/8
인치
Spanner Bushing Length
1 1/2
인치
Weight
3/4
Pounds
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성