카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
TH920 / 3x100
Märkische Stanz-Partner
Technische Hilfsmittel
Powered by
CAD모델 선택
{msp/teschnische_hilfsmittel/th920_asmtab.prj},{NB=TH920 / 3x100},{CNSORDERNO=TH920 / 3x100},{CODE=TH920/3x100},{TYPE=TH 920},{COMPANY=MSP},{D=100.000},{L=80.000},{D1=76.000},{D2=58.000},{D3=40.500},{D4=48.000},{L1=40.000},{L2=55.000},{T=10.000},{FORM=B},{PPATH=assemblies/th920_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
TH920 - Tapered interlocks with spacer disk
Bill of material
TH920 / 3x100
Order number
TH920 / 3x100
TH920 / 3x100
Type
TH 920
Company
MSP
Diameter
100.000
100.000
mm
Length
80.000
80.000
mm
Diameter
76.000
76.000
mm
Diameter
58.000
58.000
mm
Diameter
40.500
40.500
mm
Diameter
48.000
48.000
mm
Length
40.000
40.000
mm
Length
55.000
55.000
mm
Length
10.000
mm
Form
B
B
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성