카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
TH330 / M10
Märkische Stanz-Partner
Technische Hilfsmittel
Powered by
CAD모델 선택
{msp/teschnische_hilfsmittel/th330_asmtab.prj},{NB=TH330 / M10 (2.5)},{TYPE=TH330},{COMPANY=MSP},{BESTNR=TH330},{AUS=Automatenstahl, normale Federkraft},{D1=M10},{DNDM=10},{DKDM=8.160},{D2=4.5},{L=19},{S=2.5},{F1=19.0},{F2=42},{G=7.0},{A=3.3000},{B=1.5000},{T=2.0000},{C=2.8406},{DD=2.2500},{D=3.3600},{SI=5.6000},{VI=6.0000},{MS=0.900},{SK=4.500},{BR=5.000},{PPATH=assemblies/th330_asmtpl.prj},{S1=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
TH330 - Spring Plungers with bolt and slot
Bill of material
TH330 / M10
Order number
TH330 / M10
TH330 / M10
Type
TH330
Company
MSP
Style
Automatenstahl, normale Federkraft
Diameter
M10
M10
Diameter
4.5
4.5
mm
Lenght
19
19
mm
Lenght
mm
값 입력 S
Lenght
mm
cm
inch
ft
확인
Spring load
19.0
19.0
N
Spring load
42
42
N
Weight
7.0
7.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성