국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
TH320 / M6 (1)
Märkische Stanz-Partner
Technische Hilfsmittel
Powered by
CAD모델 선택
{msp/teschnische_hilfsmittel/th320asmtab.prj},{NB=TH320 / M6 (1)},{TYPE=TH320},{COMPANY=MSP},{BESTNR=TH320},{AUS=Nirosta, normale Federkraft},{D1=M6},{DNDM=6},{DKDM=4.773},{D2=3.5},{L=14},{S=1.0},{N=1.00},{F1=11.0},{F2=18.0},{G=1.7},{A=2.0000},{AA=30.0000},{B=1.0000},{T=1.5000},{C=1.7407},{CC=30.0000},{D=2.5650},{DD=1.7500},{BR=22.000},{S1=1.0},{PPATH=assemblies/th320asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
TH320 - Spring Pressure piece ball / slot, stainless steel, Type KN
Bill of material
TH320 / M6 (1)
Order number
TH320 / M6
TH320 / M6
Type
TH320
Company
MSP
Ausführung
Stainless steel, standard spring load
Diameter
M6
M6
Diameter
3.5
3.5
mm
Lenght
14
14
mm
Lenght
mm
값 입력 S
Lenght
mm
cm
inch
ft
확인
Width
1.00
1.00
mm
Spring load
11.0
11.0
N
Spring load
18.0
18.0
N
Weight
1.7
1.7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성