피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
TH20-046-SW-EH-N-N-N
THK
액츄에이터
TH형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/actuator/type_th/type_th_asmtab.prj},{NB=TH20-046-SW-EH-N-N-N-0},{NMDS=TH20-B},{NMN=TH20},{BL=460},{VER=2},{LML=},{LM=SW},{DS=Belt-drive},{BSLT=},{BSL=},{BSM=},{RER=},{BSE=},{BM=N},{R=},{RR=},{C=N},{S=N},{POT=0},{PPATH=type_th_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
TH형
BOM
TH20-046-SW-EH-N-N-N
Nominal model number-Driving system
TH20-B
TH20-B
호칭형번
TH20
TH20
베이스 길이
460
580
700
820
1060
1240
1420
1600
1780
1960
2200
2440
2680
2980
460
580
700
820
1060
1240
1420
1600
1780
1960
2200
2440
2680
2980
mm
LM가이드 윤활장치 QZ
무기호 : QZ없음
Q : QZ장착
무기호 : QZ없음
Q : QZ장착
LM가이드
SW : SSR-XR
HV : SHS-V
SW : SSR-XR
HV : SHS-V
구동방식
벨트 구동
벨트 구동
볼나사 탭
-
-
볼나사 윤활장치 QZ
-
-
볼나사 구동모터 장착 방법
-
-
감속비
-
-
볼나사 사양 엔드플레이트
-
-
벨트 구동 모터브라켓
N : 모터브라켓 없음
B1 : 내경φ50, φ5.5, PCD60
B2 : 내경φ70, φ6.6, PCD90
N : 모터브라켓 없음
B1 : 내경φ50, φ5.5, PCD60
B2 : 내경φ70, φ6.6, PCD90
감속기
-
-
감속비
-
-
커버
N : 없음
C : 스테인리스 커버 장착
N : 없음
C : 스테인리스 커버 장착
센서
N : 없음
B : 포토센서 EE-SX674
D1 : 근접센서 GL-N12F
D2 : 근접센서 GL-N15F+GL-N12FB
N : 없음
B : 포토센서 EE-SX674
D1 : 근접센서 GL-N12F
D2 : 근접센서 GL-N15F+GL-N12FB
슬라이더 위치
mm
값 입력 POT
슬라이더 위치
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성