??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
TGS700... - SÉRIE COMPACTE
Nomenclature
TGS700-16-A
Modèle
Course maximale
mm
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
Hauteur de la chambre
mm
Hauteur totale
mm
Course supplémentaire de sécurité
2 mm
Diamètre chambre
32 mm
Diamètre tige
20 mm
G
11.5 mm
Rayon de la gorge
1 mm
K
/ mm
Y
mm
Z
mm
Filetages de fixation
M6 x 8 (2x)
Entraxe des trous de fixation
15 mm
Force initiale
660 daN
Force finale
daN
Cycles par minute maxi
/
Volume de gaz
Litri
Poids
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés