??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
TGS700... - KOMPAKTE SERIE
Stückliste
TGS700-16-A
Modell
Max. Hub
mm
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
Höhe Kammer
mm
Gesamthöhe
mm
Sicherheits-Überhub
2 mm
Durchmesser Kammer
32 mm
Kolben Durchmesser
20 mm
G
11.5 mm
Rillenradius
1 mm
K
/ mm
Y
mm
Z
mm
Befestigungsgewinde
M6 x 8 (2x)
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
15 mm
Anfangskraft
660 daN
Endkraft
daN
Max. Zyklen pro Minute
/
Gas Volumen
Litri
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen