??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
TGS5000... - KOMPAKTE SERIE
Stückliste
TGS5000-25-A
Modell
Max. Hub
mm
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
Höhe Kammer
mm
Gesamthöhe
mm
Sicherheits-Überhub
2 mm
Durchmesser Kammer
75.0 mm
Kolben Durchmesser
58 mm
G
mm
Rillenradius
mm
K
/ mm
Y
mm
Z
mm
Befestigungsgewinde
M8 x 12 (4x)
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
40 mm
Anfangskraft
5000 daN
Endkraft
daN
Max. Zyklen pro Minute
/
Gas Volumen
Litri
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen