??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
TGS20000... - SERIE COMPATTA
Lista materiale
TGS20000-25-A
Modello
Corsa massima
mm
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
Altezza camera
mm
Altezza totale
mm
Extra corsa di sicurezza
2 mm
Diametro camera
150 mm
Diametro stelo
115 mm
G
mm
Raggio gola
mm
K
/ mm
Y
mm
Z
mm
Filetti di fissaggio
M10 x 15 (4x)
Interasse fori fissaggio
90 mm
Forza iniziale
20000 daN
Forza finale
daN
Cicli per minuto max
/
gas volume
Litri
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD