카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
TGS20000-25-A
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
TGS
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/tgs/tgs20000_asmtab.prj},{NB=TGS20000-25-A (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=9},{VERS=/},{MCODE=20000},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=25},{CORSAMAX2=25},{CU=0.0},{LMIN=140},{L=165},{M=/},{F=/},{A=2},{D=150},{DS=115},{G=24.5},{R=2.5},{K=/},{Y=8},{Z=5},{Q=/},{MA=M10 x 15 (4x)},{J=90},{J1=/},{BAR=193},{IN=20000},{FIN=32500},{RATIO=/},{CICLIMIN=120},{VOLUMEGAS=0.790},{PESO=14.36},{T=R 2},{SM=1 x 1},{P1=/},{P2=4},{TAPPO=/},{FT=M6 x 8},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=Ø 3},{PPATH=tgs_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
TGS20000... - COMPACT SERIES
Bill of material
TGS20000-25-A
Model
TGS20000-25-A
TGS20000-25-A
Max. stroke
25
25
mm
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Chamber height
140
140
mm
Total height
165
165
mm
Overstroke protection
2
mm
Chamber diameter
150
mm
Piston rod diameter
115
mm
G
24.5
24.5
mm
Gap range
2.5
2.5
mm
K
/
mm
Y
8
8
mm
Z
5
5
mm
Fastening threads
M10 x 15 (4x)
Distance between fixing holes
90
mm
Initial force
20000
daN
Final force
32500
32500
daN
Max. cycles per minute
120
120
/
Volumegas
0.790
0.790
Litri
Weight
14.36
14.36
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성