??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
TGS2000... - コンパクトシリーズ
部品表
TGS2000-25-A
モデル
最大ストローク
mm
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
チャンバー高さ
mm
全高
mm
追加の安全ストローク
2 mm
チャンバー直径
50 mm
ロッド直径
35 mm
G
mm
溝の半径
mm
K
/ mm
Y
mm
Z
mm
固定用ねじ山
M6 x 8 (2x)
固定穴間の軸間距離
26 mm
初期荷重
2000 daN
最終荷重
daN
1分あたりの最大サイクル数
/
ガスボリューム
Litri
重量
kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)