??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
TGS1000... - SERIE COMPACTA
Lista de materiales
TGS1000-16-A
Modelo
Carrera máxima
mm
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
Altura cámara
mm
Altura total
mm
Carrera extra de seguridad
2 mm
Diámetro cámara
38 mm
Diámetro vástago
25 mm
G
10.5 mm
Radio cuello
1 mm
K
/ mm
Y
mm
Z
mm
Roscas de fijación
M6 x 8 (2x)
Distancia orificios fijación
17 mm
Fuerza inicial
1000 daN
Fuerza final
daN
Ciclos por minuto máx.
/
volumen gas
Litri
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD