피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
TGM20-TH14JDY
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Safety Devices
Torque Guard TGM Series
Powered by
CAD모델 선택
{tyc/safety_devices/torque_guard_tgm_series/standard.prj},{NB=TGM20-TH14JDY},{IDNR=},{CNSORDERNOX=TGM20},{MODEL=TGM20},{DTT=H},{CBD=14},{KEY=J},{SPS=},{A=70},{B=66},{C=3},{D=57},{E=3},{F=100},{G=30.0},{H=40},{I=60},{J=4},{K=50},{L=10},{M=6},{P=M4},{Q=50},{L1=4},{L2=7},{S=20},{U=22.8},{W=6},{X=4},{Y=M5},{Z=10},{CNSMASSEXACT=1.1},{CBDX=[14:20/1]},{VER=3},{NDMP=4},{NDMY=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Description
TGM - Standard
Bill of material
TGM20-TH14JDY
Order number
TGM20-TH14JDY
TGM20-TH14JDY
Model
TGM20
TGM20
Tolerance of bore diameter
H7
F7
G7
JS7
P7
M7
K7
N7
R7
H7
F7
G7
JS7
P7
M7
K7
N7
R7
Bore diamter
mm
값 입력 CBD
Bore diamter
mm
cm
inch
ft
확인
Tolerance of Keyway
New JIS Js9
New JIS P9
Old JIS E9
Old JIS F9
New JIS Js9
New JIS P9
Old JIS E9
Old JIS F9
Spring specification
Standard spring
Weak spring
Reinforced spring
Standard spring
Weak spring
Reinforced spring
A
70
70
mm
B
66
66
mm
C
3
3
mm
D
57
57
mm
E
3
3
mm
F
100
100
mm
G
30.0
30.0
mm
H
40
40
mm
I
60
60
mm
J
4
4
mm
K
50
50
mm
L
10
10
mm
M
6
6
mm
Thread
M4
M4
Q
50
50
mm
L1
4
4
mm
L2
7
7
mm
S
20
20
mm
X
4
4
mm
Thread
M5
M5
Z
10
10
mm
Mass
1.1
1.1
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성