국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
suomi
italiano
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Trelleborg Industrial Products
생성됨: 01.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Trelleborg Industrial Products
107908 TFP-ST
Trelleborg Industrial Products
Trelleborg Modular System
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_moulded_components/trelleborg_modular_system/accessories/tfp_st.prj},{NB=107908 TFP-ST},{ARTNR=107908},{PREVIEW=107908.png},{DES=TFP-ST 3},{OC=},{IP=IP54},{MAT=Polyamide},{T=-40 to +120},{SM=UL94-V0},{SH=halogen and silicon free},{SR=RoHS},{NE=1},{IR1=3},{VERS=3},{CH=0.000},{CH2=0.000},{MT=},{NH=0},{DH=0.0},{B=3},{L=25},{H=0.0},{W=8.38},{WP=8.38},{PK=Bag},{PA=25},{MOQ=1},{DT=},{CN=39174000},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
TFP-ST - Accessories, Filler plugs
Bill of material
107908 TFP-ST
Art.No.
107908
107908
Preview
Description
TFP-ST 3
TFP-ST 3
IP Protection
IP54
Material of the Membrane
Polyamide
Material temperature range
-40 to +120
°C
Flammability classification
UL94-V0
Properties
halogen and silicon free
N. of cable lead-throughs
1
Cable installation range 1 (Ø)
3
3
mm
Width
3
3
mm
Length
25
25
mm
Weight
8.38
8.38
g
Packaging unit weight
8.38
8.38
kg
Packing
Bag
Packaging Unit
25
Delivery Unit
1
Customs Tariff Number
39174000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성