국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TFH25-C38-R55-3(S0)
SAMLO
cable_carriers_corrugated_pipe
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/cable_carriers_corrugated_pipe/tfh25.prj},{NB=TFH25-C38-R55-3(S0)},{TYPECODE=TFH25},{C=38},{R=55},{RX=55,75,100,125,150,175,200,250},{NOL=3},{STROKE=0},{W=51.0},{P=46.0},{E=53.0},{F=52.0},{G=26.0},{S=10.0},{AL=5},{ALE=1.3},{MAL=70},{MAVSL=30},{CATALOG=tfh25.jpg},{L0=35.0},{H1=35.0},{HD=12.0},{L1=44.75},{L2=15.5},{L3=10.0},{L4=33.0},{L5=2.0},{W1=37.2},{W2=44.0},{W3=38.0},{B1=43.0},{W4=0.000},{W5=14.000},{BH=35.000},{BIH=25.000},{BP=17.500},{PD=12.000},{PPATH=tfh25/assmblies/tfh25_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TFH25 - Cable Carriers-Series 25 Both Sides Open Type
Bill of material
TFH25-C38-R55-3(S0)
typecode
TFH25
C
38
38
R
55
75
100
125
150
175
200
250
55
75
100
125
150
175
200
250
Number of Links
Stroke
W
51.0
51.0
P
46.0
E
53.0
53.0
F
52.0
52.0
G
26.0
26.0
S
10.0
10.0
D
125
K
276
H
145
HF
175
Max. Aerial Load
5
Max. Aerial Length
1.3
Max. Allowable Length
70
Max. Allowable Vertical Suspension Length
30
catalog
tfh25.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성