??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TFC79 - German limit clamp
Bill of material
TFC79-1
code
TFC79
type
High temperature resistant type
material
Mold Steel (1.2343)
hardness
48~53HRC
Temperature resistance
250°C
specification
D
13 mm
d
7 mm
B1
6.6 mm
B2
1.4 mm
B3
4.3 mm
T1
10 mm
T2
1.0 mm
T3
1.6 mm
R
0.35 mm
M
M3 mm
Installing screws
M2xL16
Load
3.4
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей