카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TF/TF-R - TEE flange flat TF1160FOMDCF
Parker
Parflange® F37
1000 PSI
Tube to Tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/1000psi/tubetotube/tf_tfr_winkelflansch_1000psi_asmtab.prj},{NB=TF/TF-R - T-Flansch, metallisch dichtend TF1160FOMDCF},{ERMETO=TF1160FOMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=10},{D1=255.0},{D2=255.0},{L1=612},{L2=306},{PPATH=assemblies/tf_tfr_winkelflansch_1000psi_asmtpl.prj},{ZFACTOR=2.800},{ZOOM=2.100},{PN=50},{WEIGHT=50.79000},{ERMETO2=TF1160FOMDCF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
TF/TF-R - TEE flange flat | SAE 1000/ISO 6162-1 footprint
Bill of material
TF/TF-R - TEE flange flat TF1160FOMDCF
Order code
TF1160FOMDCF
TF1160FOMDCF
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Series
10
10
인치
Diameter
255.0
255.0
mm
Diameter
255.0
255.0
mm
Lenght
612
612
mm
Lenght
306
306
mm
Pressure
50
50
bar
Weight
50.79000
50.79000
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성