??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
TF - 黄铜拉手
明细表
TF-70
型号
尺寸 A
16 mm
尺寸 L1
mm
尺寸 L
mm
螺纹直径
M5
螺纹长度
10 mm
尺寸 H
30 mm
尺寸 h
22 mm
容许负载
1000 N
质量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型