TET3600-48-104RA
Bel Fuse
Power Solutions
TET3600-48-104RA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tet3600_48_104ra/tet3600_48_104ra.prj},{NB=TET3600-48-104RA},{PN=TET3600-48-104RA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 3600W, Output 48VDC, 67A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow, RoHS Compliant},{POWER=3600},{VIVAC=90-264},{VIVDC=192-400},{OV=48},{SO=12},{OC=67},{OT=0 to 50},{DIMENSIONSLWH=266 x 104 x 40},{AIRFLOW=Reverse},{VOUT1=48},{LOUT1=67},{SHA256=5c5qdzuZlMrbscZr/Bl8PDZrUQUawBQ+mHtog+B4/Jw=},{INAME=00005__tet36002d482d104xa},{DEFAULTSORTATTR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TET3600-48-104RA
Bill of material
TET3600-48-104RA
Part Number
TET3600-48-104RA
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 3600W, Output 48VDC, 67A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow, RoHS Compliant
Power
3600
W
Voltage Input
90-264
VAC
Voltage Input
192-400
VDC
Output Voltage
48
VDC
Standby Output
12
V
Output Current
67
A
Operating Temperature
0 to 50
°C
Dimensions LxWxH
266 x 104 x 40
mm
Airflow
Reverse
Vout 1
48
VDC
lout 1
67
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성