??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Testeingang - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-704-C23
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Extreme
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
Gehäusegröße
32 x 20 (C23) mm
Bemessungsschaltabstand
7 mm
Anschluss
Einbau
Bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
-25...+85 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gehäusegröße + Montageart
32 x 20 (C23), bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
180 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen