??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Termómetros de resistência
Lista de peças
YT036022
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
A medição da temperatura é de grande importância em muitas aplicações industriais. Distingue-se entre dois princípios de medição diferentes: 1. sem contacto e 2. com contacto com o meio. A medição sem contacto é efectuada através de radiação infravermelha. Permite a medição de temperaturas até 1800°C, uma vez que nenhuma periferia do sistema, tal como a sonda, necessita de contacto com o meio ou objecto. Por conseguinte, estes dispositivos são frequentemente utilizados em forjas, laminadores ou, de um modo geral, em empresas de transformação de aço. A medição do contacto com o meio é normalmente realizada em combinação com uma resistência térmica PT100, que é depois ligada à electrónica de avaliação ou aos dispositivos de visualização. As áreas de aplicação para estas versões de sistema podem ser encontradas em sistemas de arrefecimento, tanques de armazenamento, sistemas de exaustão, sistemas de extracção ou ventilação.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Estrutura
Versão
Sensor de temperatura
Concepção da ligação ao processo
Concepção da ligação eléctrica
Conector M12
Concepção do sensor de temperatura
PT100
Tipo
Cilindro, rosca
Material do sensor
De acordo com a norma DIN IEC 751
Classe de protecção (IP)
Protecção contra polaridade inversa
Não
Raio de curvatura
Circuito de resistência
4 fios
Diâmetro do sensor
3mm
Profundidade de instalação
Comprimento
Precisão de medição da temperatura
Temperatura média
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD