??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
TENDO WZS |Mocowanie kołnierzowe - Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
Lista materiałowa
SCHUNK-28003758 TENDO WZS FLANGE D32x111
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Zur Produktseite
Szybka wyszukiwarka uchwytów narzędziowych
NSM Numer standardowy Charakterystyka właściwości
DIN4000-89
BLD ID obrazu
609144
J3 Firma ID
SJ
J21 zamówienie
J22 Nazwa produktu
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
C11 Rodzaj uchwycenia, po stronie maszyny
FLx
C12 Przyjmujący formę, po stronie maszyny
01
C14 Rekord wykonanie, po stronie maszyny
1
C15 Nagranie, po stronie maszyny
3
J4 Kodowanie interfejsu po stronie przedmiotu obrabianego
C51 Rodzaj uchwycenia, strona obrabianego
ZYL
C6 rekord rozmiar, strona obrabianego
C52 Przyjmujący formę, strona obrabianego
01
C54 Rekord wykonanie, strona obrabianego
C55 Nagranie, strona obrabianego
5
B4 Długość całkowita
111.00 mm
B3 długość konsolowe
111.00 mm
B1 Długość średnicy ciała 1
mm
B2 Długość średnicy ciała 2
mm
B51 Kąt stożka
Grad
C71 Średnica mocowania, min., strona obrabianego
mm
A1 Średnica ciała 1
mm
A2 Średnica ciała 2
70.00 mm
A4 średnica kołnierza
120.00 mm
A6 Średnica przewrót
mm
Średnica koła śruba
95.00 mm
Otwory mocujące, średnica
11.00 mm
Liczba otworów
4.00
H21 Wlotu chłodziwa
1
H22 Wylot chłodziwa
1
J7 Dysk
0
E1 kierunek cięcia
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Numer taryfy celnej
84661020
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD