??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 juil. 2024. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
TENDO RLA | DIN ISO 7388-1 - Porte-outil expansible hydraulique
Nomenclature
SCHUNK-0204736 TENDO RLA SK40 D20x80.5
ID
0204736
Description
TENDO RLA SK40 Ø20x80.5
Informations supplémentaires sur le produit
Zur Produktseite
Recherche rapide porte-outils
Profondeur de serrage réglable
mm
Entrez la valeur pour EINSPANN
Profondeur de serrage réglable
mm
cm
inch
ft
NSM Numéro standard Caractéristique de la propriété
DIN4000-89
BLD ID de l'image
508144
J3 ID d'entreprise
SJ
J21 commande
0204736
J22 nom du produit
Porte-outil expansible hydraulique
J6 Codage d'interface, côté machine
SKG04001795
C11 Type de capture, côté machine
SKG
C2 Taille enregistrement, côté machine
0400
C12 réception moule, côté machine
17
C14 Exécution record, côté machine
9
C15 Enregistrement, côté machine
5
J4 Codage d'interface, côté pièce
ZYL02000115
C51 Type de capture, face de la pièce
ZYL
C6 Taille enregistrement, face de la pièce
0200
C52 Réception moule, face de la pièce
01
C54 Exécution record, face de la pièce
1
C55 Enregistrement, face de la pièce
5
B3 Longueur en porte à faux
80.50 mm
B1 Longueur du diamètre du corps 1
34.00 mm
B2 Longueur du diamètre du corps 2
27.40 mm
C81 Longueur de serrage, max.
51.00 mm
C82 Longueur de serrage, min.
41.00 mm
B71 Long métrage
29.50 mm
B51 Angle de cône
7.50 Grad
C71 diamètre de montage, min., face de la pièce
20.00 mm
A1 Diamètre du corps 1
42.00 mm
A2 Diamètre du corps 2
49.50 mm
A4 Diamètre du collier
63.55 mm
A6 Diamètre Dérangement
37.50 mm
D7 Poids
1.40 kg
H21 Entrée de liquide de refroidissement
7
H22 Sortie du liquide de refroidissement
1
J7 Disque
0
E1 Direction de coupe
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Numéro du tarif douanier
84661020
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés