??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 lug 2024. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
TENDO RLA | DIN ISO 7388-1 - Portautensile ad espansione idraulica
Lista materiale
SCHUNK-0204736 TENDO RLA SK40 D20x80.5
ID
0204736
Descrizione
TENDO RLA SK40 Ø20x80.5
Ulteriori informazioni sul prodotto
Zur Produktseite
Portautensili quickfinder
Profondità di serraggio regolabile
mm
Inserisci valore per EINSPANN
Profondità di serraggio regolabile
mm
cm
inch
ft
NSM Numero standard Caratteristica della proprietà
DIN4000-89
BLD ID immagine
508144
J3 Società di ID
SJ
J21 ordine
0204736
J22 nome del prodotto
Portautensile ad espansione idraulica
J6 Codifica interfaccia, lato macchina
SKG04001795
C11 Tipo di acquisizione, lato macchina
SKG
C2 Dimensioni record, lato macchina
0400
C12 stampo di ricezione, lato macchina
17
C14 Esecuzione annotazione, lato macchina
9
C15 Registrazione, lato macchina
5
J4 Codifica dell'interfaccia, sul lato del pezzo
ZYL02000115
C51 Tipo di acquisizione, lato del pezzo
ZYL
C6 Dimensioni record, lato del pezzo
0200
C52 Stampo di ricezione, lato del pezzo
01
C54 Esecuzione annotazione, lato del pezzo
1
C55 Registrazione, lato del pezzo
5
B3 Lunghezza a sbalzo
80.50 mm
B1 Lunghezza del diametro del corpo 1
34.00 mm
B2 Lunghezza del diametro del corpo 2
27.40 mm
C81 Lunghezza di serraggio, max.
51.00 mm
C82 Lunghezza di serraggio, min.
41.00 mm
B71 Lungometraggio
29.50 mm
B51 Angolo del cono
7.50 Grad
C71 diametro di montaggio, min., lato del pezzo
20.00 mm
A1 Diametro del corpo 1
42.00 mm
A2 Diametro del corpo 2
49.50 mm
A4 diametro collare
63.55 mm
A6 Diametro Upheaval
37.50 mm
D7 Massa
1.40 kg
H21 Ingresso del refrigerante
7
H22 Presa di refrigerante
1
J7 Disco
0
E1 Direzione di taglio
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Numero di tariffa doganale
84661020
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD