??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.07.2024 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
TENDO RLA | DIN ISO 7388-1 - Hydro-Dehnspannfutter
Stückliste
SCHUNK-0204736 TENDO RLA SK40 D20x80.5
Ident.-Nr.
0204736
Bezeichnung
TENDO RLA SK40 Ø20x80.5
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Werkzeughalter Quickfinder
Einstellbare Einspanntiefe
mm
Wert eingeben für EINSPANN
Einstellbare Einspanntiefe
mm
cm
inch
ft
NSM Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-89
BLD Bildkennung
508144
J3 Firmenkennung
SJ
J21 Bestellnummer
0204736
J22 Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter
J6 Trennstellenkodierung, maschinenseitig
SKG04001795
C11 Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
C2 Aufnahmegröße, maschinenseitig
0400
C12 Aufnahmeform, maschinenseitig
17
C14 Aufnahmeausführung, maschinenseitig
9
C15 Aufnahmeart, maschinenseitig
5
J4 Trennstellenkodierung, werkstückseitig
ZYL02000115
C51 Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
C6 Aufnahmegröße, werkstückseitig
0200
C52 Aufnahmeform, werkstückseitig
01
C54 Aufnahmeausführung, werkstückseitig
1
C55 Aufnahmeart, werkstückseitig
5
B3 Kraglänge
80.50 mm
B1 Länge Körperdurchmesser 1
34.00 mm
B2 Länge Körperdurchmesser 2
27.40 mm
C81 Einspannlänge, max.
51.00 mm
C82 Einspannlänge, min.
41.00 mm
B71 Funktionslänge
29.50 mm
B51 Kegelwinkel
7.50 Grad
C71 Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
20.00 mm
A1 Körperdurchmesser 1
42.00 mm
A2 Körperdurchmesser 2
49.50 mm
A4 Bunddurchmesser
63.55 mm
A6 Umbruchdurchmesser
37.50 mm
D7 Masse (Gewicht)
1.40 kg
H21 Kühlschmierstoffeintritt
7
H22 Kühlschmierstoffaustritt
1
J7 Datenträger
0
E1 Schneidrichtung
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Zolltarifnummer
84661020
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen