??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Discontinued product
Product discontinued since 1. 7. 2024. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
TENDO RLA | DIN ISO 7388-1 - Hydraulický rozpínací držák nástrojů
Kusovník
SCHUNK-0204736 TENDO RLA SK40 D20x80.5
ID
0204736
Popis
TENDO RLA SK40 Ø20x80.5
Další informace o produktu
Zur Produktseite
Rychlé vyhledávání upínače nástrojů
Nastavitelná hloubka upnutí
mm
Enter value for EINSPANN
Nastavitelná hloubka upnutí
mm
cm
inch
ft
NSM Standardní číslo Charakteristika vlastnosti
DIN4000-89
BLD ID obrázku
508144
J3 IČO
SJ
J21 pořádek
0204736
J22 název výrobku
Hydraulický rozpínací držák nástrojů
J6 Rozhraní kódování, strana stroje
SKG04001795
C11 Typ zachycení, strana stroje
SKG
C2 Record velikost, strana stroje
0400
C12 Přijímací forma, strana stroje
17
C14 záznam vykonání, strana stroje
9
C15 záznam, strana stroje
5
J4 Kódování rozhraní na straně obrobku
ZYL02000115
C51 Typ zachycení, side obrobku
ZYL
C6 Record velikost, side obrobku
0200
C52 Přijímací forma, side obrobku
01
C54 záznam vykonání, side obrobku
1
C55 záznam, side obrobku
5
B3 délka konzolové
80.50 mm
B1 Délka průměru těla 1
34.00 mm
B2 Délka průměru těla 2
27.40 mm
C81 Upínací délka, max.
51.00 mm
C82 Upínací délka, min.
41.00 mm
B71 Celovečerní
29.50 mm
B51 úhel kužele
7.50 Grad
C71 Montážní průměr, min., side obrobku
20.00 mm
A1 Průměr těla 1
42.00 mm
A2 Průměr těla 2
49.50 mm
A4 průměr límec
63.55 mm
A6 průměr pozdvižení
37.50 mm
D7 Hmotnost
1.40 kg
H21 Přívod chladicí kapaliny
7
H22 Výstup chladicí kapaliny
1
J7 Disk
0
E1 Směr řezání
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Číslo celního sazebníku
84661020
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model