??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 июл. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
TENDO RLA | DIN ISO 7388-1 - Гидравлическая зажимная оправка
Спецификация
SCHUNK-0204736 TENDO RLA SK40 D20x80.5
Идент. №
0204736
Описание
TENDO RLA SK40 Ø20x80.5
Дополнительная информация о продукте
Zur Produktseite
Быстрый поиск инструментальной оправки
Регулируемая глубина зажима
mm
Введите значение для EINSPANN
Регулируемая глубина зажима
mm
cm
inch
ft
NSM Стандартный номер Характеристика недвижимости
DIN4000-89
BLD ID изображения
508144
J3 Идентификатор компании
SJ
J21 заказ
0204736
J22 название продукта
Гидравлическая зажимная оправка
J6 Кодирование интерфейса со стороны машины
SKG04001795
C11 Тип Сбора, сторона машины
SKG
C2 Запись размер, сторона машины
0400
C12 принимающий пресс-формы, сторона машины
17
C14 запись исполнения, сторона машины
9
C15 запись, сторона машины
5
J4 Кодирование интерфейса на стороне заготовки
ZYL02000115
C51 Тип Сбора, сторона заготовки
ZYL
C6 Запись размер, сторона заготовки
0200
C52 принимающий пресс-формы, сторона заготовки
01
C54 запись исполнения, сторона заготовки
1
C55 запись, сторона заготовки
5
B3 длина кантилевера
80.50 mm
B1 Длина корпуса диаметром 1
34.00 mm
B2 Длина корпуса диаметром 2
27.40 mm
C81 Максимальная длина зажима
51.00 mm
C82 Длина зажима, мин.
41.00 mm
B71 полнометражный
29.50 mm
B51 Yгол сходимости
7.50 Grad
C71 Монтажный диаметр, min., сторона заготовки
20.00 mm
A1 Диаметр корпуса 1
42.00 mm
A2 Диаметр корпуса 2
49.50 mm
A4 диаметр шейки
63.55 mm
A6 диаметр Upheaval
37.50 mm
D7 Масса
1.40 kg
H21 Подводящий патрубок охлаждающей жидкости
7
H22 Выходное отверстие для охлаждающей жидкости
1
J7 диск
0
E1 направление резания
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Номер таможенного тарифа
84661020
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей