??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 168
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
TENDO Platinum | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - Porte-outil expansible hydraulique
Nomenclature
SCHUNK-1447880 TENDO P CAT40 D1/4x2 1/2
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Zur Produktseite
Recherche rapide porte-outils
Profondeur de serrage réglable
mm
Entrez la valeur pour EINSPANN
Profondeur de serrage réglable
mm
cm
inch
ft
NSM Numéro standard Caractéristique de la propriété
DIN4000-89
BLD ID de l'image
508144
J3 ID d'entreprise
SJ
J21 commande
J22 nom du produit
Porte-outil expansible hydraulique
J6 Codage d'interface, côté machine
C11 Type de capture, côté machine
SKG
C2 Taille enregistrement, côté machine
C12 réception moule, côté machine
C14 Exécution record, côté machine
9
C15 Enregistrement, côté machine
5
J4 Codage d'interface, côté pièce
C51 Type de capture, face de la pièce
ZYL
C6 Taille enregistrement, face de la pièce
C52 Réception moule, face de la pièce
01
C54 Exécution record, face de la pièce
C55 Enregistrement, face de la pièce
5
B3 Longueur en porte à faux
mm
B1 Longueur du diamètre du corps 1
mm
B2 Longueur du diamètre du corps 2
mm
B22 Longueur du diamètre du corps 3
mm
C81 Longueur de serrage, max.
mm
C82 Longueur de serrage, min.
mm
B71 Long métrage
mm
B51 Angle de cône
Grad
C71 diamètre de montage, min., face de la pièce
mm
A1 Diamètre du corps 1
mm
A2 Diamètre du corps 2
mm
A22 Diamètre du corps 3
0.00 mm
A4 Diamètre du collier
mm
A6 Diamètre Dérangement
mm
D7 Poids
kg
H21 Entrée de liquide de refroidissement
H22 Sortie du liquide de refroidissement
1
J7 Disque
0
E1 Direction de coupe
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Numéro du tarif douanier
84661020
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés