??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
TENDO | Přírubová montáž - Hydraulický rozpínací držák nástrojů
Kusovník
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
ID
Popis
Další informace o produktu
Zur Produktseite
Rychlé vyhledávání upínače nástrojů
NSM Standardní číslo Charakteristika vlastnosti
DIN4000-89
BLD ID obrázku
609144
J3 IČO
SJ
J21 pořádek
J22 název výrobku
Hydraulický rozpínací držák nástrojů
J6 Rozhraní kódování, strana stroje
C11 Typ zachycení, strana stroje
FLx
C2 Record velikost, strana stroje
C12 Přijímací forma, strana stroje
01
C14 záznam vykonání, strana stroje
1
C15 záznam, strana stroje
3
J4 Kódování rozhraní na straně obrobku
C51 Typ zachycení, side obrobku
ZYL
C6 Record velikost, side obrobku
C52 Přijímací forma, side obrobku
01
C54 záznam vykonání, side obrobku
C55 záznam, side obrobku
5
B4 Celková délka
mm
B3 délka konzolové
mm
B1 Délka průměru těla 1
mm
B51 úhel kužele
15.00 Grad
C71 Montážní průměr, min., side obrobku
mm
A1 Průměr těla 1
54.00 mm
A4 průměr límec
90.00 mm
A6 průměr pozdvižení
mm
G31 Bolt průměr kružnice
70.00 mm
G32 Upevňovací otvory, průměr
9.00 mm
G35 # otvorů
4.00
D7 Hmotnost
1.90 kg
H21 Přívod chladicí kapaliny
1
H22 Výstup chladicí kapaliny
1
J7 Disk
0
E1 Směr řezání
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Číslo celního sazebníku
84661020
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model