??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
TENDO | Montage de flasque - Porte-outil expansible hydraulique
Nomenclature
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Zur Produktseite
Recherche rapide porte-outils
NSM Numéro standard Caractéristique de la propriété
DIN4000-89
BLD ID de l'image
609144
J3 ID d'entreprise
SJ
J21 commande
J22 nom du produit
Porte-outil expansible hydraulique
J6 Codage d'interface, côté machine
C11 Type de capture, côté machine
FLx
C2 Taille enregistrement, côté machine
C12 réception moule, côté machine
01
C14 Exécution record, côté machine
1
C15 Enregistrement, côté machine
3
J4 Codage d'interface, côté pièce
C51 Type de capture, face de la pièce
ZYL
C6 Taille enregistrement, face de la pièce
C52 Réception moule, face de la pièce
01
C54 Exécution record, face de la pièce
C55 Enregistrement, face de la pièce
5
B4 Longueur totale
mm
B3 Longueur en porte à faux
mm
B1 Longueur du diamètre du corps 1
mm
B51 Angle de cône
15.00 Grad
C71 diamètre de montage, min., face de la pièce
mm
A1 Diamètre du corps 1
54.00 mm
A4 Diamètre du collier
90.00 mm
A6 Diamètre Dérangement
mm
G31 Boulon de diamètre de cercle
70.00 mm
G32 Trous de fixation, diamètre
9.00 mm
G35 # trous
4.00
D7 Poids
1.90 kg
H21 Entrée de liquide de refroidissement
1
H22 Sortie du liquide de refroidissement
1
J7 Disque
0
E1 Direction de coupe
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Numéro du tarif douanier
84661020
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés