??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
TENDO | Mocowanie kołnierzowe - Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
Lista materiałowa
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Zur Produktseite
Szybka wyszukiwarka uchwytów narzędziowych
NSM Numer standardowy Charakterystyka właściwości
DIN4000-89
BLD ID obrazu
609144
J3 Firma ID
SJ
J21 zamówienie
J22 Nazwa produktu
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
J6 Kodowanie interfejsu po stronie maszyny
C11 Rodzaj uchwycenia, po stronie maszyny
FLx
C2 rekord rozmiar, po stronie maszyny
C12 Przyjmujący formę, po stronie maszyny
01
C14 Rekord wykonanie, po stronie maszyny
1
C15 Nagranie, po stronie maszyny
3
J4 Kodowanie interfejsu po stronie przedmiotu obrabianego
C51 Rodzaj uchwycenia, strona obrabianego
ZYL
C6 rekord rozmiar, strona obrabianego
C52 Przyjmujący formę, strona obrabianego
01
C54 Rekord wykonanie, strona obrabianego
C55 Nagranie, strona obrabianego
5
B4 Długość całkowita
mm
B3 długość konsolowe
mm
B1 Długość średnicy ciała 1
mm
B51 Kąt stożka
15.00 Grad
C71 Średnica mocowania, min., strona obrabianego
mm
A1 Średnica ciała 1
54.00 mm
A4 średnica kołnierza
90.00 mm
A6 Średnica przewrót
mm
G31 Średnica koła śruba
70.00 mm
G32 Otwory mocujące, średnica
9.00 mm
G35 Liczba otworów
4.00
D7 Masa
1.90 kg
H21 Wlotu chłodziwa
1
H22 Wylot chłodziwa
1
J7 Dysk
0
E1 kierunek cięcia
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Numer taryfy celnej
84661020
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD