??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
TENDO LSS | DIN ISO 7388-1 - Portaherramientas hidráulico
Lista de materiales
SCHUNK-0205584 TENDO LSS SK40 D12x200
ID
Denominación
Más información del producto
Zur Produktseite
Localizador rápido de portaherramientas
Profundidad de sujeción ajustable
mm
Enter value for EINSPANN
Profundidad de sujeción ajustable
mm
cm
inch
ft
NSM Número estándar Característica de propiedad
DIN4000-89
BLD ID de imagen
508144
J21 orden
J22 nombre del producto
Portaherramientas hidráulico
J3 ID de empresa
SJ
J6 Codificación de interfaz, lado máquina
SKG04001795
C11 Tipo de captura, lado de la máquina
SKG
C2 El tamaño del registro, lado de la máquina
0400
C12 molde receptora, lado de la máquina
17
C14 Ejecución de registro, lado de la máquina
9
C15 Grabación, lado de la máquina
5
J4 Codificación de interfaz, en el lado de la pieza de trabajo
C51 Tipo de captura, lado de la pieza
ZYL
C6 El tamaño del registro, lado de la pieza
C52 Molde receptora, lado de la pieza
01
C54 Ejecución de registro, lado de la pieza
1
C55 Grabación, lado de la pieza
5
B3 Longitud en voladizo
200.00 mm
B1 Longitud del diámetro del cuerpo 1
40.50 mm
B2 Longitud del diámetro del cuerpo 2
mm
B22 Länge Körperdurchmesser 3
mm
C81 Longitud de sujeción, máx.
mm
C82 Longitud de sujeción, mín.
mm
B71 Largometraje
mm
B51 ángulo de cono
7.50 Grad
C71 diámetro de montaje, min., lado de la pieza
mm
A1 Diámetro del cuerpo 1
mm
A2 Diámetro del cuerpo 2
mm
A22 Körperdurchmesser 3
50.25 mm
A4 El diámetro del cuello
63.55 mm
A6 Diámetro de agitación
mm
D7 Masa
kg
H21 Entrada de refrigerante
7
H22 Salida de refrigerante
1
J7 Disco
0
E1 Dirección de corte
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Número de arancel aduanero
84661020
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD