Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0205584 TENDO LSS SK40 D12x200
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO LSS
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_lss/tendo_lss_skg.prj},{NB=SCHUNK-0205584 TENDO LSS SK40 D12x200, 46},{IDNR=0205584},{B4=0},{B3=200.00},{B1=40.50},{B2=89.50},{B22=50.90},{C3=0},{C81=46.00},{C82=36.00},{B71=154.00},{B51=7.50},{C71=12.00},{A1=22.00},{A2=32.20},{A22=50.25},{A4=63.55},{A6=18.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.70},{B611=4.50},{B621=70.00},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{X1=24.000},{X2=3.500},{X3=0.800},{X4=0.400},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=56.250},{D5=63.550},{D6=72.300},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=7.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=18.500},{L1=68.400},{L2=32.000},{L3=55.000},{L4=8.200},{L5=22.700},{L6=25.000},{L7=24.350},{L8=4.600},{L9=11.100},{EINSPANN=46.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO LSS | DIN ISO 7388-1 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-0205584 TENDO LSS SK40 D12x200
ID
0205584
0205584
설명
TENDO LSS SK40 Ø12x200
TENDO LSS SK40 Ø12x200
추가 제품 정보
Zur Produktseite
툴홀더 퀵 파인더
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
508144
J21 순서
0205584
0205584
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J3 회사 ID
SJ
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG04001795
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2 기록 크기, 기계 측
0400
C12 수신 금형, 기계 측
17
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL01200115
ZYL01200115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0120
0120
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
200.00
mm
B1 몸통 길이 1
40.50
mm
B2 몸통 길이 2
89.50
89.50
mm
B22 Länge Körperdurchmesser 3
50.90
50.90
mm
C81 클램핑 길이, 최대
46.00
46.00
mm
C82 클램핑 길이, 최소
36.00
36.00
mm
B71 장편
154.00
154.00
mm
B51 콘 각도
7.50
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
12.00
12.00
mm
A1 몸 직경 1
22.00
22.00
mm
A2 몸 직경 2
32.20
32.20
mm
A22 Körperdurchmesser 3
50.25
mm
A4 칼라 직경
63.55
mm
A6 격변 직경
18.00
18.00
mm
D7 질량
1.70
1.70
kg
H21 냉각수 입구
7
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성