??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
TENDO | Flanschaufnahme - Hydro-Dehnspannfutter
Stückliste
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Werkzeughalter Quickfinder
NSM Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-89
BLD Bildkennung
609144
J3 Firmenkennung
SJ
J21 Bestellnummer
J22 Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter
J6 Trennstellenkodierung, maschinenseitig
C11 Aufnahmetyp, maschinenseitig
FLx
C2 Aufnahmegröße, maschinenseitig
C12 Aufnahmeform, maschinenseitig
01
C14 Aufnahmeausführung, maschinenseitig
1
C15 Aufnahmeart, maschinenseitig
3
J4 Trennstellenkodierung, werkstückseitig
C51 Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
C6 Aufnahmegröße, werkstückseitig
C52 Aufnahmeform, werkstückseitig
01
C54 Aufnahmeausführung, werkstückseitig
C55 Aufnahmeart, werkstückseitig
5
B4 Gesamtlänge
mm
B3 Kraglänge
mm
B1 Länge Körperdurchmesser 1
mm
B51 Kegelwinkel
15.00 Grad
C71 Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
mm
A1 Körperdurchmesser 1
54.00 mm
A4 Bunddurchmesser
90.00 mm
A6 Umbruchdurchmesser
mm
G31 Lochkreisdurchmesser
70.00 mm
G32 Befestigungsbohrungen, Durchmesser
9.00 mm
G35 Anzahl Bohrungen
4.00
D7 Masse (Gewicht)
1.90 kg
H21 Kühlschmierstoffeintritt
1
H22 Kühlschmierstoffaustritt
1
J7 Datenträger
0
E1 Schneidrichtung
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Zolltarifnummer
84661020
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen