??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
TENDO | Flange mounting - Portautensile ad espansione idraulica
Lista materiale
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Zur Produktseite
Portautensili quickfinder
NSM Numero standard Caratteristica della proprietà
DIN4000-89
BLD ID immagine
609144
J3 Società di ID
SJ
J21 ordine
J22 nome del prodotto
Portautensile ad espansione idraulica
J6 Codifica interfaccia, lato macchina
C11 Tipo di acquisizione, lato macchina
FLx
C2 Dimensioni record, lato macchina
C12 stampo di ricezione, lato macchina
01
C14 Esecuzione annotazione, lato macchina
1
C15 Registrazione, lato macchina
3
J4 Codifica dell'interfaccia, sul lato del pezzo
C51 Tipo di acquisizione, lato del pezzo
ZYL
C6 Dimensioni record, lato del pezzo
C52 Stampo di ricezione, lato del pezzo
01
C54 Esecuzione annotazione, lato del pezzo
C55 Registrazione, lato del pezzo
5
B4 Lunghezza complessiva
mm
B3 Lunghezza a sbalzo
mm
B1 Lunghezza del diametro del corpo 1
mm
B51 Angolo del cono
15.00 Grad
C71 diametro di montaggio, min., lato del pezzo
mm
A1 Diametro del corpo 1
54.00 mm
A4 diametro collare
90.00 mm
A6 Diametro Upheaval
mm
G31 Diametro del cerchio Bolt
70.00 mm
G32 Fori di fissaggio, diametro
9.00 mm
G35 N. fori
4.00
D7 Massa
1.90 kg
H21 Ingresso del refrigerante
1
H22 Presa di refrigerante
1
J7 Disco
0
E1 Direzione di taglio
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Numero di tariffa doganale
84661020
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD