??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
TENDO Adapter | ASME B5.50 - Plaque-support
Nomenclature
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Zur Produktseite
Recherche rapide porte-outils
NSM Numéro standard Caractéristique de la propriété
DIN4000-89
BLD ID de l'image
508109
J3 ID d'entreprise
SJ
J21 commande
J22 nom du produit
Plaque-support
J6 Codage d'interface, côté machine
C11 Type de capture, côté machine
SKG
C2 Taille enregistrement, côté machine
C12 réception moule, côté machine
37
C14 Exécution record, côté machine
9
C15 Enregistrement, côté machine
0
J4 Codage d'interface, côté pièce
C51 Type de capture, face de la pièce
FLx
C6 Taille enregistrement, face de la pièce
C52 Réception moule, face de la pièce
01
C54 Exécution record, face de la pièce
1
C55 Enregistrement, face de la pièce
3
B3 Longueur en porte à faux
mm
B4 Longueur totale
mm
B1 Longueur du diamètre du corps 1
mm
B2 Longueur du diamètre du corps 2
16.00 mm
C53 Format d'enregistrement nominal du filetage, face de la pièce
8.00 mm
A1 Diamètre du corps 1
90.00 mm
A2 Diamètre du corps 2
mm
A4 Diamètre du collier
mm
G31 Boulon de diamètre de cercle
70.00 mm
G35 # trous
4.00
D7 Poids
kg
H21 Entrée de liquide de refroidissement
1
H22 Sortie du liquide de refroidissement
1
J7 Disque
0
E1 Direction de coupe
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés