??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
TENDO Adapter | ASME B5.50 - Piastra adattatrice
Lista materiale
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Zur Produktseite
Portautensili quickfinder
NSM Numero standard Caratteristica della proprietà
DIN4000-89
BLD ID immagine
508109
J3 Società di ID
SJ
J21 ordine
J22 nome del prodotto
Piastra adattatrice
J6 Codifica interfaccia, lato macchina
C11 Tipo di acquisizione, lato macchina
SKG
C2 Dimensioni record, lato macchina
C12 stampo di ricezione, lato macchina
37
C14 Esecuzione annotazione, lato macchina
9
C15 Registrazione, lato macchina
0
J4 Codifica dell'interfaccia, sul lato del pezzo
C51 Tipo di acquisizione, lato del pezzo
FLx
C6 Dimensioni record, lato del pezzo
C52 Stampo di ricezione, lato del pezzo
01
C54 Esecuzione annotazione, lato del pezzo
1
C55 Registrazione, lato del pezzo
3
B3 Lunghezza a sbalzo
mm
B4 Lunghezza complessiva
mm
B1 Lunghezza del diametro del corpo 1
mm
B2 Lunghezza del diametro del corpo 2
16.00 mm
C53 Registrazione dimensione nominale della filettatura, lato del pezzo
8.00 mm
A1 Diametro del corpo 1
90.00 mm
A2 Diametro del corpo 2
mm
A4 diametro collare
mm
G31 Diametro del cerchio Bolt
70.00 mm
G35 N. fori
4.00
D7 Massa
kg
H21 Ingresso del refrigerante
1
H22 Presa di refrigerante
1
J7 Disco
0
E1 Direzione di taglio
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD