??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
TENDO Adapter | ASME B5.50 - Adapter
Lista materiałowa
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Zur Produktseite
Szybka wyszukiwarka uchwytów narzędziowych
NSM Numer standardowy Charakterystyka właściwości
DIN4000-89
BLD ID obrazu
508109
J3 Firma ID
SJ
J21 zamówienie
J22 Nazwa produktu
Adapter
J6 Kodowanie interfejsu po stronie maszyny
C11 Rodzaj uchwycenia, po stronie maszyny
SKG
C2 rekord rozmiar, po stronie maszyny
C12 Przyjmujący formę, po stronie maszyny
37
C14 Rekord wykonanie, po stronie maszyny
9
C15 Nagranie, po stronie maszyny
0
J4 Kodowanie interfejsu po stronie przedmiotu obrabianego
C51 Rodzaj uchwycenia, strona obrabianego
FLx
C6 rekord rozmiar, strona obrabianego
C52 Przyjmujący formę, strona obrabianego
01
C54 Rekord wykonanie, strona obrabianego
1
C55 Nagranie, strona obrabianego
3
B3 długość konsolowe
mm
B4 Długość całkowita
mm
B1 Długość średnicy ciała 1
mm
B2 Długość średnicy ciała 2
16.00 mm
C53 Zapisu nominalny rozmiar nici, strona obrabianego
8.00 mm
A1 Średnica ciała 1
90.00 mm
A2 Średnica ciała 2
mm
A4 średnica kołnierza
mm
G31 Średnica koła śruba
70.00 mm
G35 Liczba otworów
4.00
D7 Masa
kg
H21 Wlotu chłodziwa
1
H22 Wylot chłodziwa
1
J7 Dysk
0
E1 kierunek cięcia
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD