??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
TENDO Adapter | ASME B5.50 - Adapter
Stückliste
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Werkzeughalter Quickfinder
NSM Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-89
BLD Bildkennung
508109
J3 Firmenkennung
SJ
J21 Bestellnummer
J22 Produktbezeichnung
Adapter
J6 Trennstellenkodierung, maschinenseitig
C11 Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
C2 Aufnahmegröße, maschinenseitig
C12 Aufnahmeform, maschinenseitig
37
C14 Aufnahmeausführung, maschinenseitig
9
C15 Aufnahmeart, maschinenseitig
0
J4 Trennstellenkodierung, werkstückseitig
C51 Aufnahmetyp, werkstückseitig
FLx
C6 Aufnahmegröße, werkstückseitig
C52 Aufnahmeform, werkstückseitig
01
C54 Aufnahmeausführung, werkstückseitig
1
C55 Aufnahmeart, werkstückseitig
3
B3 Kraglänge
mm
B4 Gesamtlänge
mm
B1 Länge Körperdurchmesser 1
mm
B2 Länge Körperdurchmesser 2
16.00 mm
C53 Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
8.00 mm
A1 Körperdurchmesser 1
90.00 mm
A2 Körperdurchmesser 2
mm
A4 Bunddurchmesser
mm
G31 Lochkreisdurchmesser
70.00 mm
G35 Anzahl Bohrungen
4.00
D7 Masse (Gewicht)
kg
H21 Kühlschmierstoffeintritt
1
H22 Kühlschmierstoffaustritt
1
J7 Datenträger
0
E1 Schneidrichtung
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen