??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
TENDO Adapter | ASME B5.50 - Adaptador
Lista de materiales
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
ID
Denominación
Más información del producto
Zur Produktseite
Localizador rápido de portaherramientas
NSM Número estándar Característica de propiedad
DIN4000-89
BLD ID de imagen
508109
J3 ID de empresa
SJ
J21 orden
J22 nombre del producto
Adaptador
J6 Codificación de interfaz, lado máquina
C11 Tipo de captura, lado de la máquina
SKG
C2 El tamaño del registro, lado de la máquina
C12 molde receptora, lado de la máquina
37
C14 Ejecución de registro, lado de la máquina
9
C15 Grabación, lado de la máquina
0
J4 Codificación de interfaz, en el lado de la pieza de trabajo
C51 Tipo de captura, lado de la pieza
FLx
C6 El tamaño del registro, lado de la pieza
C52 Molde receptora, lado de la pieza
01
C54 Ejecución de registro, lado de la pieza
1
C55 Grabación, lado de la pieza
3
B3 Longitud en voladizo
mm
B4 Longitud total
mm
B1 Longitud del diámetro del cuerpo 1
mm
B2 Longitud del diámetro del cuerpo 2
16.00 mm
C53 Grabación de tamaño nominal de la rosca, lado de la pieza
8.00 mm
A1 Diámetro del cuerpo 1
90.00 mm
A2 Diámetro del cuerpo 2
mm
A4 El diámetro del cuello
mm
G31 Perno círculo del diámetro
70.00 mm
G35 # orificios
4.00
D7 Masa
kg
H21 Entrada de refrigerante
1
H22 Salida de refrigerante
1
J7 Disco
0
E1 Dirección de corte
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD