??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
TENDO Adapter | ASME B5.50 - アダプター
部品表
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
ID
説明
詳細な製品情報
Zur Produktseite
ツールホルダー クイックファインダー
NSM 標準番号プロパティ特性
DIN4000-89
BLD イメージID
508109
J3 会社のID
SJ
J21 オーダー
J22 製品名
アダプター
J6 インターフェースコーディング、マシン側
C11 キャプチャータイプ、機械側
SKG
C2 レコードのサイズ、機械側
C12 金型を受け取ります、機械側
37
C14 レコードの実行、機械側
9
C15 録音、機械側
0
J4 ワークピース側のインターフェースコーディング
C51 キャプチャータイプ、ワーク側
FLx
C6 レコードのサイズ、ワーク側
C52 金型を受け取ります、ワーク側
01
C54 レコードの実行、ワーク側
1
C55 録音、ワーク側
3
B3 カンチレバーの長さ
mm
B4 全長
mm
B1 体の直径1
mm
B2 体の直径2
16.00 mm
C53 録音ねじの呼び、ワーク側
8.00 mm
A1 ボディ直径1
90.00 mm
A2 ボディ直径2
mm
A4 首輪径
mm
G31 ボルト円直径
70.00 mm
G35 # 穴
4.00
D7 質量
kg
H21 冷媒入口
1
H22 冷却水出口
1
J7 ディスク
0
E1 切断方向
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)