??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
TENDO Adapter | ASME B5.50 - Переходник
Спецификация
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
Zur Produktseite
Быстрый поиск инструментальной оправки
NSM Стандартный номер Характеристика недвижимости
DIN4000-89
BLD ID изображения
508109
J3 Идентификатор компании
SJ
J21 заказ
J22 название продукта
Переходник
J6 Кодирование интерфейса со стороны машины
C11 Тип Сбора, сторона машины
SKG
C2 Запись размер, сторона машины
C12 принимающий пресс-формы, сторона машины
37
C14 запись исполнения, сторона машины
9
C15 запись, сторона машины
0
J4 Кодирование интерфейса на стороне заготовки
C51 Тип Сбора, сторона заготовки
FLx
C6 Запись размер, сторона заготовки
C52 принимающий пресс-формы, сторона заготовки
01
C54 запись исполнения, сторона заготовки
1
C55 запись, сторона заготовки
3
B3 длина кантилевера
mm
B4 Общая длина
mm
B1 Длина корпуса диаметром 1
mm
B2 Длина корпуса диаметром 2
16.00 mm
C53 Запись Номинальный размер резьбы, сторона заготовки
8.00 mm
A1 Диаметр корпуса 1
90.00 mm
A2 Диаметр корпуса 2
mm
A4 диаметр шейки
mm
G31 Диаметр окружности Болт
70.00 mm
G35 # отверстий
4.00
D7 Масса
kg
H21 Подводящий патрубок охлаждающей жидкости
1
H22 Выходное отверстие для охлаждающей жидкости
1
J7 диск
0
E1 направление резания
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей