피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO WZS
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_wzs/tendo_flx.prj},{NB=SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82},{IDNR=28000062},{B4=82},{B3=82.00},{B1=54.00},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=0.00},{C82=0.00},{B71=0.00},{B51=15.00},{C71=32.00},{A1=54.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=90.00},{A6=52.20},{G31=70.00},{G32=9.00},{G35=4.00},{D7=1.90},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA1=0.400},{RA2=0.400},{X1=20.500},{X2=4.000},{X3=1.000},{X4=0.900},{B=28.000},{D1=90.000},{D2=5.000},{D3=6.000},{D4=5.000},{D5=6.000},{D6=15.000},{D8=41.080},{L1=9.200},{L2=14.000},{L3=9.000},{L4=18.000},{TYP=TENDO FLANGE Ø32x82},{TYP2=TENDO FLANGE D32x82},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{BEZ=FLx&&&&HYD0320KL82}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO | 플랜지 장착 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
ID
28000062
28000062
설명
TENDO FLANGE Ø32x82
TENDO FLANGE Ø32x82
추가 제품 정보
Zur Produktseite
툴홀더 퀵 파인더
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
609144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
28000062
28000062
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
C11 캡처 유형, 기계 측
FLx
C2 기록 크기, 기계 측
C12 수신 금형, 기계 측
01
C14 기록 실행, 기계 측
1
C15 녹음, 기계 측
3
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL03200115
ZYL03200115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0320
0320
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55 녹음, 공작물면
5
B4 전체 길이
82
82
mm
B3 캔틸레버 길이
82.00
82.00
mm
B1 몸통 길이 1
54.00
54.00
mm
B51 콘 각도
15.00
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
32.00
32.00
mm
A1 몸 직경 1
54.00
mm
A4 칼라 직경
90.00
mm
A6 격변 직경
52.20
52.20
mm
G31 볼트 원 직경
70.00
mm
G32 고정 구멍, 직경
9.00
mm
G35 구멍 수
4.00
D7 질량
1.90
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성