??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
TENDO | Фланцевое крепление - Гидравлическая зажимная оправка
Спецификация
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
Zur Produktseite
Быстрый поиск инструментальной оправки
NSM Стандартный номер Характеристика недвижимости
DIN4000-89
BLD ID изображения
609144
J3 Идентификатор компании
SJ
J21 заказ
J22 название продукта
Гидравлическая зажимная оправка
J6 Кодирование интерфейса со стороны машины
C11 Тип Сбора, сторона машины
FLx
C2 Запись размер, сторона машины
C12 принимающий пресс-формы, сторона машины
01
C14 запись исполнения, сторона машины
1
C15 запись, сторона машины
3
J4 Кодирование интерфейса на стороне заготовки
C51 Тип Сбора, сторона заготовки
ZYL
C6 Запись размер, сторона заготовки
C52 принимающий пресс-формы, сторона заготовки
01
C54 запись исполнения, сторона заготовки
C55 запись, сторона заготовки
5
B4 Общая длина
mm
B3 длина кантилевера
mm
B1 Длина корпуса диаметром 1
mm
B51 Yгол сходимости
15.00 Grad
C71 Монтажный диаметр, min., сторона заготовки
mm
A1 Диаметр корпуса 1
54.00 mm
A4 диаметр шейки
90.00 mm
A6 диаметр Upheaval
mm
G31 Диаметр окружности Болт
70.00 mm
G32 Крепежные отверстия, диаметр
9.00 mm
G35 # отверстий
4.00
D7 Масса
1.90 kg
H21 Подводящий патрубок охлаждающей жидкости
1
H22 Выходное отверстие для охлаждающей жидкости
1
J7 диск
0
E1 направление резания
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Номер таможенного тарифа
84661020
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей