??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Temposonics
Description
Temposonics® R-Series V RH5
Bill of material
RH5 M A 0025M 01 D70 1 S1011B1
Order code
Interface
Sensor model
RH5: Rod
Flange
Mechanical options
Unit of measurement
Stroke length version
Stroke length
Number of magnets
Connection type
System
1: Standard
Output
Function
Options
Output range
Mode
Data length
bit
Format
Resolution
mm
Datasheet
Product datasheet
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей