??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Temposonics
Beschreibung
Temposonics® MH-Series - MH Threaded
Stückliste
MH G 0050M M00E 3 V11
Bestellcode
Schnittstelle
Bauform
Design
Druckrohr
10 mm
Totzone
55.5 mm
Maßeinheit
M: Metrisch - Milimeter
Messlänge
mm
Wert eingeben für ML
Messlänge
mm
cm
inch
ft
Anschlussart
Kabellänge
0 mm
Betriebsspannung
3: +12 / 24 VDC (8…32 VDC)
Ausgang
Baudrate
kBit/sec
Node-ID
Datenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen