??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Temposonics
Description
Temposonics® MH Flexible, Stroke length 500-5000 mm
Bill of material
FMH A 0500M E 3 V11
Order code
Interface
Sensor model
FMH: Rod
Form factor
Pressure pipe
12.7 mm
Dead zone
84.8 mm
Unit of measurement
M: Metric - Millimeters
Stroke length
mm
Введите значение для ML
Stroke length
mm
cm
inch
ft
Electrical wiring
Supply voltage
3: +12 / 24 VDC (8…32 VDC)
Output
Baud rate
kBit
Node-ID
Data sheet
Product datasheet
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей