카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
FMH A 0500M E 3 V11
Temposonics
Linear position sensors for mobile applications
Temposonics® MH-Series
Powered by
CAD모델 선택
{mts/mobilhydraulik_sensoren/mh_serie/mh_serie_flexible.prj},{NB=FMH A 0500M E 3 V11(_-)},{SCHNITTSTELLE=Analog},{BF=Stab},{AB=A},{D=12.7},{ME=Metrisch - Millimeter},{ML=500},{ANS=E},{BG=+12 / 24 VDC (8…32 VDC)},{AG=V11},{BDR=},{NODEID=-},{INFO=Produktdatenblatt},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Temposonics
Description
Temposonics® MH Flexible, Stroke length 500-5000 mm
Bill of material
FMH A 0500M E 3 V11
Order code
FMH A 0500M E 3 V11
FMH A 0500M E 3 V11
Interface
Analog
Analog
Sensor model
FMH: Rod
Form factor
A: M33 thread flange, flat end plug
B: M33 thread flange, M4 female plug
A: M33 thread flange, flat end plug
B: M33 thread flange, M4 female plug
Pressure pipe
12.7
mm
Dead zone
84.8
mm
Unit of measurement
M: Metric - Millimeters
Stroke length
mm
값 입력 ML
Stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
Electrical wiring
E: M12 connector with 4 pins (2-3-4)
G: M12 connector with 4 pins (1-3-4)
H: M12 connector with 4 pins (1-3-2)
E: M12 connector with 4 pins (2-3-4)
G: M12 connector with 4 pins (1-3-4)
H: M12 connector with 4 pins (1-3-2)
Supply voltage
3: +12 / 24 VDC (8…32 VDC)
Output
V11: 0,25…4,75 VDC
V12: 0,5…4,5 VDC
V13: 4,75…0,25 VDC
V14: 4,5…0,5 VDC
A01: 4…20 mA
A04: 20…4 mA
V11: 0,25…4,75 VDC
V12: 0,5…4,5 VDC
V13: 4,75…0,25 VDC
V14: 4,5…0,5 VDC
A01: 4…20 mA
A04: 20…4 mA
Baud rate
-
-
kBit
Node-ID
-
-
Data sheet
Product datasheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성