??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Temposonics
Beschreibung
Temposonics® MH Flexible, Messlänge 500-5000 mm
Stückliste
FMH A 0500M E 3 V11
Bestellcode
Schnittstelle
Bauform
FMH: Stab
Design
Druckrohr
12.7 mm
Totzone
84.8 mm
Maßeinheit
M: Metrisch - Milimeter
Messlänge
mm
Wert eingeben für ML
Messlänge
mm
cm
inch
ft
Anschlussart
Betriebsspannung
3: +12 / 24 VDC (8…32 VDC)
Ausgang
Baudrate
kBit
Node-ID (Knotenadresse)
Datenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen