??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Temperaturbereich - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-653-M8
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Basic
Produktfamilie
Classics - Series 600
Gehäusegröße
M8 mm
Bemessungsschaltabstand
6 mm
Anschluss
Einbau
Nicht bündig
Polarität
PNP
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
IO-Link
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
0...+60 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
M8, nicht bündig mm
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
Schaltfrequenz max.
1500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Contrinex-DW-Ax-653-M8 V1.0.1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen